2023-10-20
人形机器人的探索已经延续了近一个世纪,从1927年西属赫宝公司的简陋机器人赫伯特·特莱沃克斯,到今天的特斯拉的先进机器人“原动者”。这一旅程反映了人类对创造者身份的着迷,以及对技术的终极想象。然而,由于高昂的成本和技术挑战,人形机器人并没有成为机器人行业的主要形态。
2023-10-18
我们将探讨构成工业机器人核心、影响其性能和功能的基本技术组件。这些组件对于确保可靠执行生产任务、保持一致的动作重复性以及维护制造过程的质量至关重要。
2023-10-16
机器人可以使用交流(AC)电机和直流(DC)电机,具体取决于它们的特定应用和需求。每种电机类型都有其各自的优点,选择根据机器人任务的具体需求进行。
2023-10-13
现在越来越多的机器人应用在各个领域,包括工厂,服务行业,甚至我们的生活当中,每当技术人员谈到机器人时候,总是会谈到机器人电机,其中就包括机器人电机的选择,不同类型不同型号机器人电机的优缺点,下面我们来一起聊聊关于机器人电机的选择,优缺点,应用等等。
2023-10-11
在机器人手臂中使用伺服电机涉及多个步骤,需要合适的硬件和软件配置,以确保电机可以实现所需的精确控制。
2023-10-07
伺服电机(Servo Motor)是一种能够精确控制位置、速度和角度的电机类型。它们通常与反馈系统结合使用,如编码器或解算器,以提供实时位置和速度反馈,从而实现高度精确的运动控制。
2023-09-15
无刷直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC Motor)是机器人电机的一种常见类型,由直流电压源供电并以电子方式换向的电机,而不是像传统直流电机那样通过电刷换向。如今,BLDC 电机比传统的 DC 电机更受欢迎,因为无刷直流电机的优点,特别适用于需要高效能和长寿命的应用,例如机器人。