您好登录|注册会员
/
CubeMars医疗机器人电机专为手术、护理、诊断、康复等多种医疗机器人应用设计。电机的控制精度高、定位精准,响应灵敏,适合高精度操作。低噪音,低振动等特性保障应用环境的安静和舒适。轻量化紧凑设计,便于集成安装到各类医疗设备中,同时,我们可根据您的医疗机器人需求,提供个性化电机解决方案。
¥4888.9 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥903.9 ~ ¥1028
电机尺寸:Ф85*27mm
中空直径:40.5mm
电机重量:411g
峰值扭矩:4.1Nm
¥839 ~ ¥968
电机尺寸:Ф76*24mm
中空直径:38mm
电机重量:270.4g
峰值扭矩:2.68Nm
¥669 ~ ¥798
电机尺寸:Ф60*23mm
中空直径:30mm
电机重量:155.9g
峰值扭矩:1.63Nm
¥419 ~ ¥538
电机尺寸:Ф54*27mm
中空直径:22mm
电机重量:180.8g
峰值扭矩:1.67Nm