你或许听说过我们,但今天,让我们带你真正认识 CubeMars。
2025-08-29
深入评测 CubeMars AK45-10 与 AK45-36 V3.0 关节电机。体验全新双编码器设计、卓越的 QDD 反向驱动能力,以及基于 MIT 模式的 3 轴机器人手臂双边控制与力反馈实测。
2026-07-31
了解宾汉姆顿大学火星车团队如何打造“Endurance”火星车征战大学火星车挑战赛 (URC)。CubeMars 提供高性能无刷电机与减速方案,赋能六轮驱动系统,实现 45° 极限爬坡与极致越野性能。
2026-07-07
了解明尼苏达大学农业机器人实验室如何利用 CubeMars 关节模组打造四足机器狗。凭借紧凑设计与高机动性,深入玉米地开展冠层下数据采集,弥补无人机巡检盲区,助力精准农业。
2026-07-06
本教程详细讲解如何通过 C++ 代码配置 CubeMars AK60-6 (KV80) 电机的 MIT 控制模式。掌握底层 CAN 通信协议,实现高响应的位置、速度与力矩精准控制。
2026-07-03
跟随Daniel 的开箱视角,深度体验 CubeMars AK70-10 无刷关节电机。内置 1:10 行星减速器与磁编码器,峰值扭矩达 25Nm,看它如何为杂技机器人带来精准力控与性能升级。
2026-07-02
探索 Mentee Robotics 如何利用 CubeMars 高精度执行器打造辅助机器人。凭借可靠的力控与高扭矩输出,为日常 tasks 和移动支持提供强大动力,提升人类生活质量。
2026-07-01
探索舍布鲁克大学如何利用 CubeMars AK10-9 和 AK80-64 关节电机打造肌肉萎缩康复设备。高扭矩、小体积,完美适配医疗器械的精准力控与空间需求。
2026-06-30