您好登录|注册会员
/
CubeMars云台电机系列专为云台系统和自主平台的高精度稳定与平滑运动控制而设计。产品具备超低齿槽转矩、轻量化结构和大中空通孔设计,实现了精准定位和高效线缆管理。支持多种控制模式,配备霍尔和温度传感器,并兼容主流云台控制器,为专业影像、机器人、无人驾驶等高精度控制场景应用提供可靠性能。
¥938
电机尺寸:Ф46.1*33.5mm
中空直径:Ø12.5mm
电机重量:112g
峰值扭矩:0.68Nm
¥1168
电机尺寸:φ70.5*33.6mm
中空直径:20mm
电机重量:276g
峰值扭矩:1Nm
¥358 ~ ¥530
电机尺寸:Ф34.5*15.7
中空直径:6mm
电机重量:41g
峰值扭矩:0.28Nm
¥388 ~ ¥560
电机尺寸:Ф41.8*21
电机重量:90g
峰值扭矩:0.46Nm
¥508 ~ ¥680
电机尺寸:Ф46.5*21.5
中空直径:8mm
电机重量:107g
峰值扭矩:0.5Nm
¥768 ~ ¥930
电机尺寸:Ф69*22.3
电机重量:230g
峰值扭矩:1.75Nm
¥388
电机重量:159g
额定电压:16V
额定电流:1.45A
额定扭矩:0.15Nm
¥508
电机重量:163g
额定电流:1.65A
额定扭矩:0.25Nm
¥768
电机重量:472g
额定电压:24V
额定电流:3.1A
额定扭矩:0.6Nm
¥1288
额定电流:5.8A
额定扭矩:1Nm
¥1918
电机重量:954g
额定电流:2.4A
额定扭矩:3Nm