您好登录|注册会员
/
CubeMars水下机器人电机专为复杂水下环境而设计,常用于ROV、无人船、冲浪板,水下作业机器人等应用领域。具备高防护等级、防腐蚀材料和紧凑轻量化设计,能够为各类水下机器人提供强劲推力、同时使用寿命长,免维护,能高效的完成各种深海探测、检测、环境监测等水下作业,深受用户喜欢。我们还可根据您水下机器人的需求,提供个性化动力解决方案。
¥2099
外观尺寸:Ф100*148mm
最大系泊推力:10kgf
最大持续功率:540W
适用水深:0-350m
¥2799
外观尺寸:Ф130.6*174.5mm
最大系泊推力:15kgf
最大持续功率:750W
¥3799
外观尺寸:Ф152*191mm
最大系泊推力:20kgf
最大持续功率:910W
¥4199
最大系泊推力:25kgf
最大持续功率:1315W
¥1659
外观尺寸:Ф100*125.5mm
最大系泊推力:7kgf
适用水深:0-30m
最大持续功率:360W
¥1370
外观尺寸:φ127*107.44mm
正向推力:6.7kgf-7.7kgf
反向推力:5.0kgf-5.8kgf
最大持续功率:480W
¥2399
外观尺寸:Ф130.6*151.5mm
最大系泊推力:12kgf
最大持续功率:520W
¥3299
外观尺寸:Ф130.6*163.5mm
最大系泊推力:17kgf
最大持续功率:870W