螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护
简化内部结构,运行稳固可靠
流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现高效运转



SW7 水下推进器是 CubeMars SW 系列专为浅潜无人艇/手持水下推进系统打造的高效推进器。额定电压 36 V、额定功率约 360 W,最大拉推力 ≥ 7 kgf,适用于水深 0-30 m 的场景。结构采用铝合金精密铸造、两段式独立密封舱、低阻动态轴封设计,并填充高导热材料以增强散热效率。该推进器坚固耐用、抗沙粒侵入,且几乎无需维护。





螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护
简化内部结构,运行稳固可靠
流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现高效运转




| 最大持续功率 | 360W | 主轴密封方式 | 低阻动密封 |
| 额定电压 | 36V | 主体结构 | 两段式密封仓 |
| 最大系泊推力 | ≥7kgf | 线缆规格 | TPU(雾面) φ6.5mm- 3*18AWG- 1.5M |
| 适用水深 | 0-30M | 驱动器 | 外置 |
| 导流罩材质 | POM | 适用场景 | 无人船、动力浮板、手持助推器等 |
| 螺旋桨材质 | 铝合金 | 重量 | 700g(空中) 395g(水中) |
| 壳体材质 | 铝合金 | 环境条件 | 0-50℃(保存) 0-40℃(使用) |
| 螺旋桨规格 | φ80mm | 使用提示 | 使用后请及时用清水冲洗 |
| 电机转子极数 | 24P | 推荐电调匹配 | TW-40A-12S |

| 分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 最大推力KGF | 适用水深M | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 操作 |
| DW系列 | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DW系列 | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DW系列 | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DW系列 | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SW系列 | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SW系列 | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SW系列 | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |