您好登录|注册会员
/
CubeMars人形机器人上肢动力栏目主要包括肩关节,肘关节,腕关节等上肢部分的动力系统产品,通过高性能电机,行星减速器,高精度编码器,实现机器人上肢的灵活运动,精准控制和高负载能力。产品具备高扭矩密度、快速响应和轻量化等优势,实现多关节的精准控制与自然流畅的动作表现,确保机器人上肢更好的完成抓取、搬运、装配、书写,交互等高负载及复杂动作。我们还可根据您的需求,提供定制化机器人上肢动力系统解决方案。
¥699 ~ ¥949
电机尺寸:φ53*37mm
电机重量:185g
峰值扭矩:4.1Nm
空载转速:435rpm
¥2918
电机尺寸:Ф79*67mm
电机重量:750g
峰值扭矩:72Nm
空载转速:98rpm
¥2788.9 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*49mm
电机重量:540g
峰值扭矩:29.2Nm
空载转速:320rpm
¥839 ~ ¥1099
电机尺寸:Ф53*43mm
电机重量:260g
峰值扭矩:7Nm
空载转速:180rpm