螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护
简化内部结构,运行稳固可靠
流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现高效运转


CubeMars DW25 水下推进器是专为中型 ROV/AUV 驱动设计的高性能推进器。该型号采用 48 V 额定电压、最大静态推力 ≥ 25 kgf 的设计,并支持最大潜水深度约 0-350 米。结构采用铝合金精密铸造壳体、两段式密封舱结构结合低阻动态轴封设计,优化水下阻力、提升推进效率与可靠性。





螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护
简化内部结构,运行稳固可靠
流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现高效运转



| 最大持续功率 | 1315W | 主轴密封方式 | 低阻动密封 |
| 额定电压 | 48V | 主体结构 | 两段式密封仓 |
| 最大系泊推力 | ≥25kgf | 线缆规格 | TPU(雾面) φ9.5mm- 3*12AWG- 1.5M |
| 适用水深 | 0-350M | 驱动器 | 外置 |
| 导流罩材质 | POM | 适用场景 | 无人船、动力浮板、ROV等 |
| 螺旋桨材质 | 铝合金 | 重量 | 1780g(空中) 995g(水中) |
| 壳体材质 | 铝合金 | 环境条件 | 0-50℃(保存) 0-40℃(使用) |
| 螺旋桨规格 | φ126mm | 使用提示 | 使用后请及时用清水冲洗 |
| 电机转子极数 | 20P | 推荐电调匹配 | TW-80A-12S |

| 分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 最大推力KGF | 适用水深M | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 操作 |
| DW系列 | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DW系列 | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DW系列 | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DW系列 | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SW系列 | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SW系列 | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SW系列 | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |