您好登录|注册会员
/
GL系列云台电机(包括GL与GL Ⅱ系列)专为高精度云台系统设计,具备大通孔、超低齿槽转矩、轻量紧凑等特点,带来平稳高效且可靠的运动体验。采用先进电磁设计,能耗低,IP45防护等级,适用于摄影设备、自动驾驶、激光雷达等多种场景,满足专业应用对性能与耐用性的高要求。
¥938
电机尺寸:Ф46.1*33.5mm
中空直径:Ø12.5mm
电机重量:112g
峰值扭矩:0.68Nm
¥1168
电机尺寸:φ70.5*33.6mm
中空直径:20mm
电机重量:276g
峰值扭矩:1Nm
¥279
通信方式:串口、CAN、USB
电压:5V
外观尺寸:39.2x29.2x10mm
重量:16g
¥30
¥358 ~ ¥530
电机尺寸:Ф34.5*15.7
中空直径:6mm
电机重量:41g
峰值扭矩:0.28Nm
¥388 ~ ¥560
电机尺寸:Ф41.8*21
电机重量:90g
峰值扭矩:0.46Nm
¥508 ~ ¥680
电机尺寸:Ф46.5*21.5
中空直径:8mm
电机重量:107g
峰值扭矩:0.5Nm
¥768 ~ ¥930
电机尺寸:Ф69*22.3
电机重量:230g
峰值扭矩:1.75Nm
¥1288
电机尺寸:Ф87*22.3
中空直径:30mm
电机重量:312g
峰值扭矩:2.9Nm
¥1918
电机尺寸:Ф106.8*34.2
电机重量:698g
峰值扭矩:7.7Nm