您好登录|注册会员
/
CubeMars电机为您提供专业的机器人动力解决方案,产品系列包括机器人动力模组、无框力矩电机、云台电机、水下推进器等多种类型。每款电机以高性能、可靠性和精确控制为核心,具备高扭矩密度、低齿槽转矩和灵活集成等优势。广泛适用于外骨骼、人形机器人、工业自动化及医疗行业领域,并提供专业定制化服务,为您的产品实现高效稳定运行,满足各种严苛应用需求。
¥4888.9 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥3358.9 ~ ¥4088
电机尺寸:Ф98*38.5mm
电机重量:490g
峰值扭矩:22Nm
空载转速:570rpm
¥3288 ~ ¥3988
电机尺寸:Ф98*43.9mm
电机重量:570g
峰值扭矩:25Nm
空载转速:360rpm
¥1299
电机尺寸:φ55*56.5mm
电机重量:349g
峰值扭矩:24Nm
空载转速:52rpm
¥1099
电机尺寸:φ53*45.2mm
电机重量:262g
峰值扭矩:7Nm
空载转速:180rpm
¥3388
电机尺寸:Ф107.5*43.5mm
电机重量:1400g
峰值扭矩:170Nm
空载转速:210rpm
¥2388
电机尺寸:Ф87*32mm
峰值扭矩:30Nm
空载转速:195rpm
¥1538
电机尺寸:φ69*25mm
电机重量:260g
峰值扭矩:12.5Nm
空载转速:240rpm
¥419 ~ ¥1119
¥1399
电机尺寸:Ф115*42mm
中空直径:74mm
电机重量:1108g
峰值扭矩:16Nm
¥1028
电机尺寸:Ф85*32mm
中空直径:52mm
电机重量:411g
峰值扭矩:5Nm
¥968
电机尺寸:Ф70*36.2mm
中空直径:42mm
电机重量:348g
峰值扭矩:3.8Nm
¥1009 ~ ¥1148
电机尺寸:Ф104*26mm
中空直径:45mm
电机重量:500g
峰值扭矩:4.95Nm
¥903.9 ~ ¥1028
电机尺寸:Ф85*27mm
中空直径:40.5mm
峰值扭矩:4.1Nm
¥839 ~ ¥968
电机尺寸:Ф76*24mm
中空直径:38mm
电机重量:270.4g
峰值扭矩:2.68Nm
¥1199
电机尺寸:Ф113.5*36.2
电机重量:710g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:2550rpm
¥799
电机尺寸:Ф92.6*26.4
电机重量:352g
峰值扭矩:4Nm
空载转速:5040rpm
¥599
电机尺寸:Ф73.8*23mm
电机重量:248g
峰值扭矩:2.4Nm
空载转速:5520rpm
¥459
电机尺寸:Φ61.7*14.5mm
电机重量:105g
峰值扭矩:0.9 Nm
空载转速:2600 rpm
¥359
电机尺寸:Φ46.3*13mm
电机重量:60g
峰值扭矩:0.6 Nm
空载转速:3400 rpm
¥938
¥1168
电机尺寸:φ70.5*33.6mm
中空直径:20mm
电机重量:276g
峰值扭矩:1Nm
¥358 ~ ¥530
电机尺寸:Ф34.5*15.7
中空直径:6mm
电机重量:41g
峰值扭矩:0.28Nm
¥388 ~ ¥560
电机尺寸:Ф41.8*21
电机重量:90g
峰值扭矩:0.46Nm
¥508 ~ ¥680
电机尺寸:Ф46.5*21.5
中空直径:8mm
电机重量:107g
峰值扭矩:0.5Nm
¥768 ~ ¥930
电机尺寸:Ф69*22.3
电机重量:230g
峰值扭矩:1.75Nm
¥2099
外观尺寸:Ф100*148mm
最大系泊推力:10kgf
最大持续功率:540W
适用水深:0-350m
¥2799
外观尺寸:Ф130.6*174.5mm
最大系泊推力:15kgf
最大持续功率:750W
¥3799
外观尺寸:Ф152*191mm
最大系泊推力:20kgf
最大持续功率:910W
¥1539
外观尺寸:83*35*22.8mm
适用型号:SW17 / DW20 / DW25
重量(单个):149.33g
¥1259
外观尺寸:78*30*19.9mm
适用型号:SW7 / SW12 / DW10 / DW15
重量(单个):90.33g
¥4199
最大系泊推力:25kgf
最大持续功率:1315W