Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
核心挑战:轻量化结构与精准运动控制之间的平衡
前馈控制的优势
高性能机器人电机:外骨骼动力的核心
AK60-6 V1.1 KV80 机器人动力模组
AK80-9 KV100 高扭矩动力模组
系统架构与工程实现
实验验证与未来应用前景
FAQ

外骨骼电机助力上肢技术取得突破

CubeMars / 2025-11-21 18:14:49

近年来,外骨骼机器人正在成为推动人机融合的核心技术之一。无论是在医疗康复、人体辅助,还是在工业增能场景中,外骨骼都以精准的运动辅助能力,帮助用户提升力量、降低疲劳,并为行动受限人群带来更高的生活质量。


在众多方向中,上肢外骨骼因其复杂的肩肘关节结构和三维运动自由度,一直被认为是最具挑战性的研究领域。如何在保证控制精度的同时,使设备保持轻量和高佩戴舒适性,是研究者和工程师不断探索的重点。


今天,我们将带你一起走进德国鲁尔西部应用科技大学(Ruhr West University of Applied Sciences)的一篇研究论文:

[[2309.04698] Advancements in Upper Body Exoskeleton: Implementing Active Gravity Compensation with a Feedforward Controller]


upper-limb-exoskeleton-technology.jpg


核心挑战:轻量化结构与精准运动控制之间的平衡


传统的外骨骼控制多采用基于反馈的控制策略,如使用 PID 控制器搭配外置扭矩或力传感器,通过实时误差反馈实现动作矫正。虽然有效,但问题也十分明显:


  • 增加结构重量

  • 提高系统复杂度

  • 布线与供电要求变高

  • 动态运动中可能出现延迟或抖动


为解决这些问题,论文团队提出了一套基于前馈控制(Feedforward Control)的主动重力补偿系统。它最大的特点是完全依赖电机内部的位置传感器,不需要额外的外置传感器。控制系统通过解析动力学模型预测所需补偿力矩,提前生成控制指令,从而让外骨骼以最小硬件负担实现高精度的重力补偿。


前馈控制的优势


与依赖“误差→反馈→修正”的传统方法不同,前馈控制具有先天优势:


  • 响应更快: 提前计算力矩,几乎无延迟

  • 运动更平滑:无明显反馈振荡

  • 系统更轻量:无需外置扭矩/力传感器

  • 结构更简单:功耗更低


测试结果表明:该系统在几乎无摩擦条件下依旧能保持稳定姿态,并能在不同动作切换中保持高可靠性。对于康复和工业辅助应用,这意味着:用户肌肉负担显著减轻,动作安全性提高,机器人与人体之间更加自然、协调。


upper-limb-exoskeleton.jpg


高性能机器人电机:外骨骼动力的核心


在可穿戴机器人中,外骨骼电机性能决定了设备能否真正做到“轻量、高力矩和高响应”。本研究中,每侧手臂都搭载了 CubeMars 高功率密度无刷动力模组,具体包括:


AK60-6 V1.1 KV80 机器人动力模组


  • 24V 额定电压

  • 峰值扭矩 9 N·m

  • 重量仅 380 g

  • 自带驱动,结构极简


该型号部署在每侧三个关节,用于肩部部分 DOF 与肘部关节,其轻量和高响应特性特别适合长时间佩戴的外骨骼设备。


AK80-9 KV100 高扭矩动力模组


  • 48V 额定电压

  • 峰值扭矩 18 N·m


用于肩部主承重关节(Joint 2),承担上臂抬升与外展等重力最大的动作需求。


CubeMars 电机为何适合前馈控制 + 可穿戴机器人?


  • 高扭矩密度,使外骨骼整体更轻

  • 低摩擦、低噪声,力矩输出更线性

  • 编码器精度高,使动力学预测更可靠

  • 带驱动电机减少外部模块,关节更紧凑


与前馈控制相结合,CubeMars 电机可在极短时间内响应力矩需求,确保每个姿态都能做到“悬停不坠”。


系统架构与工程实现


该外骨骼采用 4 自由度设计,能够在三维空间内模拟自然的肩肘运动轨迹。系统架构包括:


  • 控制器:ATmega328P(Arduino Uno)

  • 通信:CAN 总线

  • 动力:TATTU 22.2V、222Wh 智能锂电池

  • 总重量:约 8 kg(含电池)

  • 结构材料:轻量碳纤维


整体设计强调 可穿戴性、轻量化与实用性,适合长时间辅助或康复训练。


实验验证与未来应用前景


实验结果显示


  • 在多种姿态下,外骨骼能稳定保持位置无明显漂移

  • 动态切换时响应迅速、无延迟

  • 所有关节在前馈控制下实现真实意义的主动重力补偿


这些成果证明:前馈控制 + CubeMars 外骨骼电机是构建轻量可穿戴外骨骼的一种高效、可靠的方案。


未来应用方向包括


  • 上肢康复机器人

  • 工业辅助外骨骼

  • 协作机械臂

  • 人体增强与辅助设备


随着可穿戴机器人加速走向实际应用场景,CubeMars 将继续通过高功率密度机器人动力模组/执行器,支持更轻、更强、更自然的人机融合系统落地。


FAQ


这项上肢外骨骼技术的关键创新是什么?


关键创新在于使用前馈控制的主动重力补偿,无需外部传感器。系统仅利用内部电机位置传感器来预测和抵消重力扭矩,显著降低了硬件复杂性和重量,同时提高了性能。


前馈控制与传统控制方法有何不同?


与传统依赖外部传感器和误差修正的反馈控制(如PID控制器)不同,前馈控制预先计算所需的补偿扭矩。这使得运动响应更加迅速,延迟最小,并且无需额外的外部传感器。


该外骨骼系统使用哪些特定电机?


系统使用CubeMars高性能外骨骼电机,包括AK60-6 V1.1(9Nm峰值扭矩,315克重量)和AK80-9(18Nm峰值扭矩)型号。这些电机具有高扭矩密度、轻量化设计和内置驱动电路,专为外骨骼应用优化。


这项技术的主要应用领域是什么?


该技术非常适合上肢康复机器人、工业辅助外骨骼和协作机械臂。它能增强人体移动能力,减少肌肉努力,并提供更安全的操作和更自然的人机交互。


系统规格和性能结果如何?


这款4自由度外骨骼重约8公斤,使用ATmega328P微控制器和CAN总线通信。测试显示系统能在广泛位置范围内保持稳定姿态,关节响应精确,动态运动平滑,无明显延迟或漂移。



相关文章
ROV水下推进器 vs BLDC电机:核心区别与应用解析
ROV水下推进器 vs BLDC电机:核心区别与应用解析
对比ROV应用背景下水下推进器与BLDC电机,解析关键差异、失败原因及性能提升方式。
2026-04-23
机器人爱好者的创新案例分享:攀爬机器人LORIS
机器人爱好者的创新案例分享:攀爬机器人LORIS
在机器人技术领域,每一项新的突破都能激发无限的创造力和想象力。今天,我们将带大家深入了解一款由卡内基梅隆大学(CMU)开发的革命性四足攀爬机器人——LORIS(Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes)。作为一名机器人爱好者,这款机器人无疑是一个令人兴奋的案例,它展示了未来机器人如何与复杂环境互动和导航。
2024-08-01
基于准直驱动(QDD)技术的外骨骼交互力估计
基于准直驱动(QDD)技术的外骨骼交互力估计
本研究提出了一种基于准直驱动(QDD)技术的交互力估计算法,能够在无力传感器的情况下,通过电机自身的动力学特性推算外骨骼与人体之间的作用力。
2025-03-25
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示