您好登录|注册会员
/
CubeMars外骨骼电机专为可穿戴机器人设计,具备高功率密度与轻量化设计、保持体积轻巧的同时,确保稳定输出,并且通过高精准控制和快速响应速度,提升穿戴舒适度和安全性,广泛应用于工业,医疗,军事等外骨骼领域。同时,电机采用高度集成一体化,即插即用,极大的利于安装与维护。我们还可以根据您的需求,提供定制化外骨骼电机解决方案。
¥4888.9 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥3358.9 ~ ¥4088
电机尺寸:Ф98*38.5mm
电机重量:490g
峰值扭矩:22Nm
空载转速:570rpm
¥3288 ~ ¥3988
电机尺寸:Ф98*43.9mm
电机重量:575g
峰值扭矩:25Nm
空载转速:360rpm
电机重量:485g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:800rpm
¥6288 ~ ¥6988
电机尺寸:Ф98*61.9mm
电机重量:850g
峰值扭矩:120Nm
空载转速:75rpm
¥2788 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*50.25mm
电机重量:621g
峰值扭矩:24.8Nm
空载转速:480rpm
¥2788.9 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*49mm
电机重量:540g
峰值扭矩:29.2Nm
¥1499.9 ~ ¥1999
电机尺寸:Ф79*43mm
电机重量:380g
峰值扭矩:9Nm
空载转速:640rpm