创建您的CubeMars账号
CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 机器人动力模组将无刷直流电机、行星减速器、驱动板集成于一体,结构小巧、安装便捷。它采用 6:1 行星减速结构,在保持高响应速度的同时提供稳定的扭矩输出。该模组支持多闭环控制(如位置、速度、力矩及 MIT 混合控制模式),具备插口式连接设计与自适应 PID 参数设定,同时集成过流、过压/欠压、过温等保护功能,确保设备在复杂环境下的可靠运行。







| 应用领域 | 足式机器人,外骨骼,AGV | 峰值扭矩 Nm | 9 |
| 驱动方式 | FOC | 峰值电流 ADC | 13.1 |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | 速度常数 rpm/V | 80 |
| 线圈接法 | Star | 扭矩常数 Nm/A | 0.135 |
| 绝缘等级 | C | 反电势常数 V/krpm | 12.8 |
| 绝缘耐压 | 500V 5mA/2s | 线电阻 mΩ | 605 |
| 绝缘电阻 | 500V10MΩ | 线电感 μH | 415 |
| 相数 | 3 | 转动惯量 gcm² | 243.5 |
| 极对数 | 14 | 电机常数 Nm/√W | 0.17 |
| 减速比 | 6:1 | 机电时间常数 ms | 0.81 |
| 反驱扭矩 Nm | 0.2 | 电气时间常数 ms | 0.69 |
| 背隙 ° | 0.55 | 重量 g | 368 |
| 温感 | NTC MF51B 103F3950 | 最大转矩密度 Nm/kg | 24.46 |
| 噪音dB距离电机65CM | 55 | CAN 接口对应 | A1257WR-S-4P |
| 基本额定动载荷 C N | 3150 | UART 接口对应 | A1257WR-S-3P |
| 基本额定静载荷 C0 N | 4500 | 电源接口对应 | XT30PW-M |
| 额定电压 V | 24 | 内环编码器类型 | 磁编 |
| 额定扭矩 Nm | 3 | 内环编码器分辨率 | 14bit |
| 额定转速 rpm | 233 | 外环编码器类型 | - |
| 额定电流 ADC | 3.8 | 外环编码器分辨率 | - |
| 编码器数量 | 1 |

| 分类 | 型号 | 额定电压V | 最大持续功率W | 额定扭矩Nm | 额定电流A | 额定转速RPM | 峰值扭矩Nm | 峰值电流A | 空载转速RPM | 减速比 | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 驱动板 | 编码器 | 操作 |
| AK系列机器人动力模组 | AK10-9 V3.0 KV60 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK80-9 V3.0 KV100 | 48 | 368 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK80-8 KV60 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 575 | Ф98*43.9 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK45-10 V3.0 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 1.9 | 120 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 262 | φ53*45.2 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK40-10 V3.0 KV170 | 24 | 50 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 190 | φ53*40.2 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK80-6 KV100 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK45-36 V3.0 KV80 | 24 | 33.5 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 349 | φ55*56.5 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK80-64 KV80 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK70-10 KV100 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 621 | Ф89*50.25 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK70-9 V3.0 KV60 | 48 | 231 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*49 | 有 | 双编 | |
| AKH系列中空行星模组 | AKH70-48 V1.0 KV41 | 48 | 217 | 74 | 6 | 28 | 222 | 21 | 35 | 48:1 | 1396 | φ90*81.5 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK60-39 V3.0 KV80 | 48 | 176 | 24 | 4.5 | 70 | 72 | 17 | 98 | 39:1 | 750 | Ф79*67 | 有 | 双编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK60-6 V3.0 KV80 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK45-36 KV80 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK45-10 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | Ф53*43 | 有 | 单编 | |
| AK系列机器人动力模组 | AK40-10 KV170 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 185 | φ53*37 | 有 | 单编 | |
| AKE系列准直驱电机 | AKE90-8 KV35 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | 无 | ||
| AKE系列准直驱电机 | AKE80-8 KV30 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | 无 | ||
| AKE系列准直驱电机 | AKE60-8 KV80 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | 无 | ||
| AKA系列机器人动力模组 | AKA10-9 KV60 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | 有 | 单编 | |
| AKA系列机器人动力模组 | AKA60-6 KV80 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | 有 | 单编 | |
| AKE系列准直驱电机 | AKE50-8 KV110 | 24 | 65 | 2.5 | 3 | 240 | 7.5 | 9 | 320 | 8:1 | 190 | φ61.2×22.5 | |||
| AKE系列准直驱电机 | AKE40-6 KV90 | 24 | 50 | 1.8 | 2.5 | 260 | 5.5 | 8 | 330 | 6:1 | 140 | φ51×24.5 | |||
| AKH系列中空行星模组 | AKH70-16 V1.0 KV41 | 48 | 245 | 26 | 6.5 | 90 | 78 | 19.5 | 105 | 16:1 | 879 | φ90*60.5 | 有 | 双编 |