您好登录|注册会员
/
CubeMars机器人动力模组栏目专注于为机器人领域提供高集成度、高性能的动力解决方案。该系列产品集成无刷直流电机、精密减速器、编码器与驱动控制系统于一体,具备高扭矩密度、响应速度快、运行平稳等优势。动力模组支持多种控制模式,适应不同应用需求,安装灵活,便于系统集成。其高效能和可靠性能够显著提升设备的运动精度与工作效率,特别适用于人形机器人、外骨骼、四足机器人等先进机器人系统。
¥4888
电机尺寸:Ф90*81.5mm
中空直径:7mm
电机重量:1396g
峰值扭矩:222Nm
¥4188
电机尺寸:Ф90*60.5mm
电机重量:879g
峰值扭矩:78Nm
¥4888.9 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥3358.9 ~ ¥4088
电机尺寸:Ф98*38.5mm
电机重量:490g
峰值扭矩:22Nm
空载转速:570rpm
¥3288 ~ ¥3988
电机尺寸:Ф98*43.9mm
电机重量:575g
峰值扭矩:25Nm
空载转速:360rpm
¥1299
电机尺寸:φ55*56.5mm
电机重量:349g
峰值扭矩:24Nm
空载转速:52rpm
¥1099
电机尺寸:φ53*45.2mm
电机重量:262g
峰值扭矩:7Nm
空载转速:180rpm
¥5488
电机尺寸:∅100*70mm
电机重量:1060g
¥1999
电机尺寸:∅80*51.2mm
电机重量:460g
峰值扭矩:9Nm
空载转速:640rpm
¥419 ~ ¥1119
¥30