您好登录|注册会员
/
CubeMars四足机器人电机专为仿生机器人、机器狗设计,集高性能无刷电机、精密减速器与高精度编码器于一体,具备高扭矩密度、快速响应和轻量化等优势,保证机器人在起步、跳跃、爬坡等高负载动作下有充足动力,同时实现精准步态控制和动态平衡,助力四足机器人轻松应对多变地形与高负载任务。我们还可根据您的四足机器人需求,提供定制化电机解决方案。
¥4888.9 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥3358.9 ~ ¥4088
电机尺寸:Ф98*38.5mm
电机重量:490g
峰值扭矩:22Nm
空载转速:570rpm
¥3288 ~ ¥3988
电机尺寸:Ф98*43.9mm
电机重量:570g
峰值扭矩:25Nm
空载转速:360rpm
电机重量:485g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:800rpm
¥6288 ~ ¥6988
电机尺寸:Ф98*61.9mm
电机重量:850g
峰值扭矩:120Nm
空载转速:75rpm