Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Cobot-Motor

  • RO100 KV55-Standardausführung-serien...
    RO100 KV55-Standardausführung-serien...

    RO100

    • Ultra-niedriges Koggingmoment-Design • Große Hohlwellenstruktur • Dauerleistungsdrehmoment: 4 N·m • Hochintegrierte rahmenlose Außenläuferarchitektur • Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensor • Aluminiumlegierung-Gehäuse für Stoßfestigkeit und Korrosionsschutz
  • RO80 KV105-Standardausführung-serien...
    RO80 KV105-Standardausführung-serien...

    RO80

    • Ultra niedriges Koggingmoment-Design • Große Hohlwellenstruktur • Kontinuierliches Drehmoment: 1,3 N·m • Hoch integrierte rahmenlose Außenläuferarchitektur • Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensor • Aluminiumlegierung-Gehäuse für Stoßfestigkeit und Korrosionsschutz
  • RO60 KV115-Standardausführung-serien...
    RO60 KV115-Standardausführung-serien...

    RO60

    • Ultrahohes coggingfreies Drehmomentdesign • Große Hohlwellenstruktur • Dauerhaftes Drehmoment: 0,8 N·m • Hochintegrierte rahmenlose Außenläuferarchitektur • Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensor • Aluminiumlegierungengehäuse für Stoßfestigkeit und Korrosionsschutz
  • RI115-PH KV40
    RI115-PH KV40

    RI115-PH

    • Rahmenloser Motor mit Innenrotation • hitzebeständig • Hohe Schlitzfüllrate, hohe Effizienz und Stabilität • Hall-Sensoren als Standard • Anwendungen in Roboterarmen und Robotergelenken
  • RI85-PH KV85
    RI85-PH KV85

    RI85-PH

    • Vergossener rahmenloser Innenläufermotor • Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensoren • Überlegene Wärmeabfuhr und hohe Temperaturbeständigkeit • Hohe strukturelle Stabilität mit ausgezeichneter Vibrations- und Stoßfestigkeit • Hohes Spulenfüllverhältnis für effiziente und stabile Leistung • Leicht und kompakt für einfache Installation
  • RI75-PH KV70
    RI75-PH KV70

    RI75-PH

    • Vergossener rahmenloser Inrunner-Drehmomentmotor • Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensoren • Überlegene thermische Leistung mit Hochtemperaturbeständigkeit • Hohe strukturelle Stabilität, vibrations- und stoßfest • Hohes Spulenfüllverhältnis für effiziente und stabile Leistung • Leicht und kompakt für einfache Integration
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarkes Ausgangssignal • Geringes Koggingmoment für eine sanfte, gleichmäßige Betriebsweise • Ultra-kompaktes Design zur Maximierung der Raumeffizienz • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $148.9 ~ $163.9

    Jetzt Kaufen
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarker Ausgang • Niedriges Koggingmoment für sanfte, gleichmäßige Betriebsführung • Ultra-kompaktes Design zur Maximierung der Raumausnutzung • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarkes Ausgangssignal • Niedriges Koggingmoment für eine sanfte, gleichmäßige Betriebsweise • Ultra-kompaktes Design zur Einsparung wertvollen Platzes • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarke Performance • Niedriges Koggingmoment für gleichmäßigen Betrieb • Ultra-kompaktes Design spart Platz • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps