로봇 애플리케이션에 적합한 BLDC 모터 드라이버를 선택하는 방법을 알아보세요. FOC 제어, 홀 센서, 엔코더 및 센서리스 제어를 심층적으로 살펴보고, 모터와 드라이버의 호환성을 이해하며 애플리케이션에 적합한 주요 파라미터를 선택하는 방법을 소개합니다.
Nov 05,2026
내전형과 외전형 프레임리스 모터의 구조, 토크, 관성, 동적 응답 및 적용 분야의 차이를 알아보세요. 로봇应用을 위한 CubeMars RI 및 RO 시리즈의 선택 기준도 확인할 수 있습니다.
Oct 28,2026
로봇용 BLDC 모터의 센서리스 제어 방식과 엔코더 기반 제어 방식을 비교합니다. 각 피드백 방식이 모터의 기동, 저속 동작, 위치 정확도 및 모터 시스템 설계에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.
Oct 08,2026
복잡한 환경용 로봇 모터 선정은 피크 토크와 속도 등 단일 파라미터만으로 결정할 수 없으며, 실제 운용 환경, 로봇의 작업 목적, 기구 설계 구조 및 제어 요구 사항을 종합적으로 분석하여 최적의 솔루션을 선택해야 합니다.
Sep 28,2026
RoboTeam Twente 화성 탐사 로버의 6륜 구동 시스템을 알아보고, CubeMars AK70-10 KV100 일체형 액추에이터의 휠 허브 구동 적용 사례를 살펴보세요. 토크, 감속비, 설치 공간, 다중 모터 제어 등 모바일 로봇 구동 장치 선정 시 고려해야 할 핵심 요소를 소개합니다.
Sep 23,2026
로봇에 적합한 BLDC 모터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크, 속도, 전압, 크기 등 주요 성능 요소를 비교해 설명합니다.
Sep 14,2026
수중 로봇의 방수, 방열, 효율, 신뢰성 문제와 다양한 수중 환경에 적합한 추진기 솔루션을 알아보세요
Aug 27,2026
CubeMars AK 시리즈 솔루션을 통해 휴머노이드 로봇부터 실제 산업 응용 분야까지 로봇 액추에이터가 로봇의 모션 성능을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.
Jul 29,2026