CubeMars 제품에 관심은 있지만, 우리가 어떤 회사인지 아직 제대로 알 기회가 없었을지도 모릅니다. 이 영상은 CubeMars의 내부를 소개해 드립니다.
Aug 29,2025
Northern Arizona University의 OpenExo 프로젝트가 CubeMars AK 시리즈 모터를 활용하여 고관절, 발목 및 팔꿈치용 모듈형 외골격을 구축하는 방법을 알아보세요.
Jun 17,2026
Arduino를 사용하여 CubeMars AK45-36 모터를 제어하는 단계별 가이드입니다. MIT 모드 설정, MCP2515 배선 및 조이스틱 제어 코드 구현을 학습합니다.
Jun 17,2026
CubeMars AK80-6 모터가 Georgia Tech에서 개발한 양측형 외골격 로봇을 어떻게 구동하는지 확인해 보세요. 높은 토크 밀도와 준직접구동(QDD) 기술을 통해 재활 및 이동 보조 분야에 부드럽고 정밀한 동력 지원을 제공합니다.
Jun 17,2026
ST-LINK를 사용한 CubeMars AK 모터 펌웨어 플래싱 방법. 하드웨어 연결, 펌웨어 가져오기 및 플래싱 과정을 단계별로 설명합니다.
May 11,2026
1.在下拉列表选择对应固件;2.单击"跳转引导”:3.单击“开始升级”,等待升级进度条完成至 100%;4.单击"跳转应用”,等待5s,电机进入运行模式,固件更新完毕。
Dec 22,2025
1.전면 커버를 모터 본체에 고정합니다.2.3상 전선과 온도 센서 전선을 드라이버 보드에 납땜합니다...
Nov 14,2025
1、3.0 모터와 RUBIK LINK V3.0의 연결 방법
2、모터와 상위 컴퓨터를 연결하는 방법
3、상위 컴퓨터 인터페이스 소개
4、서보 모드 제어 시연
5、MIT 힘 제어 모드 시연
Jul 03,2025