您好登录|注册会员
/
RO系列外转无框力矩电机专为高端机器人、外骨骼、协作机械臂及医疗、航空等领域设计。产品具备超低齿槽转矩,实现低速平稳运行;大中空通孔便于灵活集成,满足多样化结构需求;内置霍尔与温度传感器,保障精确控制与实时温度保护。铝合金外壳提升了耐用性和耐腐蚀性,简易安装结构让紧凑高扭矩应用的装配更加高效,是高性能关节驱动的理想选择。
¥1199
电机尺寸:Ф113.5*36.2
电机重量:710g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:2550rpm
¥799
电机尺寸:Ф92.6*26.4
电机重量:352g
峰值扭矩:4Nm
空载转速:5040rpm
¥599
电机尺寸:Ф73.8*23mm
电机重量:248g
峰值扭矩:2.4Nm
空载转速:5520rpm
¥359
电机尺寸:Φ46.3*13mm
电机重量:60g
峰值扭矩:0.6 Nm
空载转速:3400 rpm
¥459
电机尺寸:Φ61.7*14.5mm
电机重量:105g
峰值扭矩:0.9 Nm
空载转速:2600 rpm