您好登录|注册会员
/
CubeMars准直驱电机集成高性能电机与精密行星减速器,专为外骨骼,机器人等高端应用打造。产品兼具高扭矩密度与低背隙,实现高精度、高响应的动作控制,满足复杂工况下的动力与精度双重需求。轻量化设计有效减轻设备负担,模块化结构便于灵活安装与维护。CubeMars以先进制造工艺和严格品质管控,助力智能机器人与自动化设备实现更高效、更可靠的运动表现。我们还可以根据您的需求,提供定制化准直驱电机解决方案。
¥3388
电机尺寸:Ф107.5*43.5mm
电机重量:1400g
峰值扭矩:170Nm
空载转速:210rpm
¥2388
电机尺寸:Ф87*32mm
电机重量:570g
峰值扭矩:30Nm
空载转速:195rpm
¥1538
电机尺寸:φ69*25mm
电机重量:260g
峰值扭矩:12.5Nm
空载转速:240rpm
¥419 ~ ¥1119
¥839
电机尺寸:φ51×24.5mm
电机重量:140g
峰值扭矩:5.5 Nm
空载转速:330 rpm
¥1189
电机尺寸:φ61.2×22.5mm
电机重量:190g
峰值扭矩:7.5 Nm
空载转速:320 rpm