您好登录|注册会员
/
外转无框力矩电机系列专为高端机器人与自动化应用设计,具备超低齿槽转矩、高扭矩密度和大中空通孔结构,便于灵活集成。该系列无刷直流电机支持高精度控制,适应性强,并配备霍尔和温度传感器,提升系统可靠性。非常适用于外骨骼、协作机械臂等对紧凑体积、高效动力传递和稳定性能有要求的应用场景,助力实现高效、精准的运动控制。
¥1199
电机尺寸:Ф113.5*36.2
电机重量:710g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:2550rpm
¥799
电机尺寸:Ф92.6*26.4
电机重量:352g
峰值扭矩:4Nm
空载转速:5040rpm
¥599
电机尺寸:Ф73.8*23mm
电机重量:248g
峰值扭矩:2.4Nm
空载转速:5520rpm
¥459
电机尺寸:Φ61.7*14.5mm
电机重量:105g
峰值扭矩:0.9 Nm
空载转速:2600 rpm
¥359
电机尺寸:Φ46.3*13mm
电机重量:60g
峰值扭矩:0.6 Nm
空载转速:3400 rpm