您好登录|注册会员
/
CubeMars机器人关节模组集成高性能无刷电机、自研精密行星减速器与高精度编码器,专为外骨骼,各类机器人等多元场景设计。产品具备高集成化、轻量化等优势,实现高精度、高响应的运动控制,即插即用,显著提升机器人灵活性与作业效率。支持伺服和MIT两种控制模式,电机控制更加简单,更精准。同时,我们还可根据您的机器人需求,提供定制化关节模组解决方案。
¥4888.9 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥3358.9 ~ ¥4088
电机尺寸:Ф98*38.5mm
电机重量:490g
峰值扭矩:22Nm
空载转速:570rpm
¥3288 ~ ¥3988
电机尺寸:Ф98*43.9mm
电机重量:570g
峰值扭矩:25Nm
空载转速:360rpm
电机重量:485g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:800rpm
¥6288 ~ ¥6988
电机尺寸:Ф98*61.9mm
电机重量:850g
峰值扭矩:120Nm
空载转速:75rpm
¥2788 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*50.25mm
电机重量:621g
峰值扭矩:24.8Nm
空载转速:480rpm
¥2788.9 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*49mm
电机重量:540g
峰值扭矩:29.2Nm
¥1499.9 ~ ¥1999
电机尺寸:Ф79*43mm
电机重量:380g
峰值扭矩:9Nm
空载转速:640rpm
¥1049 ~ ¥1299
电机尺寸:φ55*54mm
电机重量:340g
峰值扭矩:24Nm
空载转速:52rpm
¥839 ~ ¥1099
电机尺寸:Ф53*43mm
电机重量:260g
峰值扭矩:7Nm
空载转速:180rpm
¥699 ~ ¥949
电机尺寸:φ53*37mm
电机重量:185g
峰值扭矩:4.1Nm
空载转速:435rpm