Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

AKA系列机器人动力模组

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • 高径向负载能力(采用全新结构设计) • 坚固耐用的插头设计(匹配全新2+5PIN 插头) • 控制模式多样(可实现位置,速度和加速度同步控制) • 隔离式CAN口,通讯稳定 • 扭矩输出性能好,扭矩密度高
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • 高径向负载能力(采用全新结构设计) • 坚固耐用的插头设计(匹配全新的2+5PIN插头) • 多种控制模式(支持伺服/MIT) • 易于调试和控制(一键识别电机参数) • 宽工作电压范围(支持24V/48V)
  • 驱动板
    驱动板

    驱动板

    • AK/AKA/AKE系列适用 • 支持伺服/运控两种模式 • 支持电流、速度和位置单环或位置速度多环控制 • 板载高精度编码器 • 内置温度传感器,以及过载和过温保护功能

    ¥419 ~ ¥1119

    立即购买
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示