您好登录|注册会员
/
CubeMars ROV推进器专为ROV和高性能水下推进系统设计,具备强劲推力、高效率和在恶劣海洋环境下的卓越耐用性。ROV推进器采用铝合金精铸,封闭式设计,满足长寿命,耐腐蚀,免维护的应用需求,同时最大运行深度可达350米,最大系泊推力覆盖7-25kfg,确保您的ROV在深海完成各种探测、检测等深水作业。我们还可根据您的ROV推进器需求,提供定制化水下推进系统解决方案。
¥2099
外观尺寸:Ф100*148mm
最大系泊推力:10kgf
最大持续功率:540W
适用水深:0-350m
¥2799
外观尺寸:Ф130.6*174.5mm
最大系泊推力:15kgf
最大持续功率:750W
¥3799
外观尺寸:Ф152*191mm
最大系泊推力:20kgf
最大持续功率:910W
¥4199
最大系泊推力:25kgf
最大持续功率:1315W
¥1659
外观尺寸:Ф100*125.5mm
最大系泊推力:7kgf
适用水深:0-30m
最大持续功率:360W
¥1370
外观尺寸:φ127*107.44mm
正向推力:6.7kgf-7.7kgf
反向推力:5.0kgf-5.8kgf
最大持续功率:480W
¥2399
外观尺寸:Ф130.6*151.5mm
最大系泊推力:12kgf
最大持续功率:520W
¥3299
外观尺寸:Ф130.6*163.5mm
最大系泊推力:17kgf
最大持续功率:870W