Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts

Nouvelle arrivée – Moteur externe sans carter – Série RO

CubeMars / Dec 20,2023

CubeMars lancera bientôt une nouvelle série de moteurs à couple externe sans carter RO, marquant la vague d’innovation dans le domaine de la robotique !


À l’ère du numérique, la robotique propulse l’industrie mondiale à un rythme sans précédent. En tant que pionnier dans le domaine des systèmes d’alimentation pour robots, CubeMars ouvre la voie avec le lancement de la série RO de moteurs externes sans carter, offrant des expériences innovantes inédites dans les domaines des dispositifs portables, des bras robotiques collaboratifs, des dispositifs médicaux et de l’aérospatiale.


Les produits de la série RO ont été soigneusement améliorés à partir de la série R, afin de mieux répondre aux défis liés à la conception des articulations des robots. Ils résolvent non seulement les contraintes d’espace d’installation limité à l’intérieur de l’articulation, mais garantissent également les exigences d’augmentation du couple. Les modèles RO60, RO80 et RO100 correspondent respectivement aux R60, R80 et R100 de la série R, démontrant la supériorité technologique de CubeMars tout en offrant davantage de choix aux clients.


Chaque produit comprend le corps du moteur externe sans carter de la série RO, le couvercle avant, l’anneau magnétique, ainsi que des goupilles de flux et des vis M2,5 et M3 pour fixer le couvercle avant. Le rotor est en aluminium, offrant non seulement une meilleure résistance aux chocs et à la corrosion, mais également diverses possibilités esthétiques. Pour garantir des performances optimales, les anneaux magnétiques de la série RO utilisent des aimants de haute qualité.


Si vous êtes intéressé par les produits de la série RO, vous pouvez nous laisser un message pour plus de renseignements !



Articles connexes
Quels moteurs sont utilisés pour les robots marcheurs ?
Quels moteurs sont utilisés pour les robots marcheurs ?
Les robots marcheurs utilisent généralement une combinaison de différents types de moteurs pour se déplacer. Les moteurs spécifiques utilisés peuvent varier en fonction de la conception et des exigences du robot.
Sep 06,2023
Les moteurs d’exosquelette à l’origine des avancées majeures de la technologie des membres supérieurs
Les moteurs d’exosquelette à l’origine des avancées majeures de la technologie des membres supérieurs
Découvrez comment des moteurs d’exosquelette contrôlés en feedforward permettent une compensation active de la gravité dans la robotique des membres supérieurs. Les moteurs CubeMars à couple élevé éliminent le besoin de capteurs externes, offrant une tech
Nov 21,2025
Jeu des moteurs robotiques : un facteur clé dans le contrôle mécanique de précision
Jeu des moteurs robotiques : un facteur clé dans le contrôle mécanique de précision
Dans les domaines de la mécanique de précision et de la robotique, le jeu (backlash) est un concept crucial. Le jeu se réfère au mouvement involontaire ou libre dans un système de transmission mécanique causé par les espaces entre engrenages ou autres com
Jun 28,2024
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel