$133.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ46,1*33,5mm
Durchlochdurchmesser:Φ12,5mm
Motorgewicht:112g
Spitzendrehmoment:0.68Nm
$166.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ70,5*33,6mm
Durchlochdurchmesser:20mm
Motorgewicht::276g
Spitzendrehmoment:1Nm
$39.9
Jetzt KaufenKommunikationsschnittstellen:UART, CAN, USB
Betriebsspannung:5V
Abmessungen:39,2 × 29,2 × 10 mm
Gewicht:16g
$50.99 ~ $75.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф34,5*15,7mm
Durchlochdurchmesser:6mm
Motorgewicht:41g
Spitzendrehmoment:0,28Nm
$54.99 ~ $79.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф41.8*21mm
Durchgangsbohrungsdurchmesser:6mm
Motorgewicht:90g
Spitzendrehmoment:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф46,5*21,5mm
Durchgangsbohrungsdurchmesser:8mm
Motorgewicht:107g
Spitzenmoment:0,5Nm
$108.99 ~ $133.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф69*22,3mm
Durchlochdurchmesser:20mm
Motorgewicht:230g
Spitzendrehmoment:1,75Nm
$181.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф87*22,3mm
Durchlochdurchmesser:30mm
Motorgewicht:312g
Spitzendrehmoment:2,9 Nm
$272.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф106.8*34.2mm
Durchgangslochdurchmesser:30mm
Motorgewich:698g
Spitzendrehmoment:7.7Nm