Die Auswahl von Motoren für Roboter in komplexen Umgebungen sollte nicht ausschließlich auf einzelnen Parametern wie Spitzendrehmoment oder Drehzahl basieren. Vielmehr ist eine ganzheitliche Bewertung erforderlich, die die tatsächlichen Einsatzbedingungen
Sep 28,2026
Erfahren Sie, wie RoboTeam Twente die Motoren der CubeMars AK-Serie für seinen Mars-Rover ausgewählt hat und wie AK45-36 und AK70-10 bei anspruchsvollem Gelände, hohem Drehmoment und präziser Steuerung eingesetzt werden.
Sep 23,2026
Erfahren Sie, wie Sie den richtigen BLDC-Motor für Robotik auswählen – anhand von Drehmoment, Drehzahl, Spannung, Größe und weiteren Leistungsfaktoren.
Sep 14,2026
Erfahren Sie mehr über Herausforderungen bei Wasserdichtigkeit, Kühlung, Effizienz und Zuverlässigkeit sowie passende Antriebslösungen
Aug 27,2026
Erfahren Sie, wie Roboteraktuatoren die Bewegungsleistung von Robotern verbessern – von humanoiden Robotern bis hin zu realen Anwendungen – mit den AK-Serie-Lösungen von CubeMars.
Jul 29,2026
Erfahren Sie, wie Sie QDD-Aktuatoren für Roboteranwendungen auswählen, indem Sie Drehmomentdichte, Spitzendrehmoment, Backdrivability, Reaktionsfähigkeit und Regelungsleistung bewerten.
Jun 16,2026
Unterschiede von Hüfte, Knie und Knöchel und Auswahl der passenden Aktuatoren für humanoide und vierbeinige Roboter.
Jun 10,2026
Leitfaden zur Auswahl von Gimbal-Motoren mit Fokus auf Drehmoment, KV-Wert, Encoder-Genauigkeit, Rastmoment und Leistungstrends für Robotik und Drohnen.
Jun 03,2026