Vielleicht sind Sie an CubeMars-Produkten interessiert, hatten aber noch keine Gelegenheit, uns wirklich kennenzulernen. Dieses Video führt Sie in die Welt von CubeMars
Aug 29,2025
Ein umfassender Test der CubeMars AK45-10 und AK45-36 V3.0 Aktuatoren. Entdecken Sie das neue Dual-Encoder-Design, die hervorragende QDD-Backdrivability sowie eine Live-Demonstration der 3-Achsen-Bilateralsteuerung mit Kraftfeedback.
Jul 31,2026
Erfahren Sie, wie das Mars-Rover-Team der Binghamton University den Rover Endurance für die University Rover Challenge (URC) entwickelt hat. Ausgestattet mit leistungsstarken bürstenlosen Motoren und integrierten Planetengetriebelösungen von CubeMars biet
Jul 07,2026
Erfahren Sie, wie das Agricultural Robotics Lab der University of Minnesota CubeMars-Aktuatoren einsetzt, um einen landwirtschaftlichen Quadruped-Roboter zu entwickeln. Er navigiert durch anspruchsvolles Gelände und ermöglicht die Überwachung von Pflanzen
Jul 06,2026
Erfahren Sie, wie Sie den CubeMars AK60-6 (KV80)-Motor mit C++ für den MIT Mode konfigurieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur präzisen Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung mit geringer Latenz.
Jul 03,2026
Begleiten Sie den Robotik-Maker Daniel beim Unboxing des CubeMars AK70-10 BLDC-Robotergelenkmotors. Mit integriertem 1:10-Planetengetriebe, Magnetencoder und einem Spitzendrehmoment von bis zu 25 Nm zeigt der AK70-10, wie er Akrobatikrobotern präzise Kraf
Jul 02,2026
Erfahren Sie, wie CubeMars-Aktuatoren Mentee Robotics beim Aufbau fortschrittlicher humanoider Assistenzsysteme unterstützen. Mit zuverlässiger Hochdrehmomentregelung ermöglichen sie sichere Mobilitätsunterstützung und Hilfe bei alltäglichen Aufgaben.
Jul 01,2026
Erfahren Sie, wie die Motoren AK10-9 und AK80-64 kompakte Rehabilitationsgeräte mit hohem Drehmoment ermöglichen. Gemeinsam mit der Universität Sherbrooke verbessern wir durch Robotik das Leben der Menschen.
Jun 30,2026