$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$479.9 ~ $579.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5 mm
Motorgewicht:490 g
Spitzendrehmoment:22 Nm
Leerlaufdrehzahl:570 rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф98*43,9mm
Motorgewicht:575g
Spitzen Drehmoment:25Nm
Leerlaufdrehzahl:360rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5mm
Motorgewicht:485g
Spitzen Drehmoment:12Nm
Leerlaufdrehzahl:800 U/min
$889.9 ~ $989.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,9 mm
Motorgewicht:850 g
Spitzmoment:120 Nm
Leerlaufdrehzahl:75 U/min
$398.9 ~ $498.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф89*50,25mm
Motorgewicht:621g
Spitzendrehmoment:24,8Nm
Leerlaufdrehzahl:480rpm
$398.9 ~ $498.9
Jetzt KaufenMotorenabmessungen:Ф89*49mm
Motorgewicht:540g
Spitzendrehmoment:29.2Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$229.9 ~ $298.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф79*43mm
Motorgewicht:380g
Spitzendrehmoment:9Nm
Leerlaufdrehzahl:640rpm