$239.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ100 × 125.5 mm
Maximaler statischer Schub:7 kgf
Dauerleistung:360 W
Betriebstiefe:0–30 m
$339.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ130,6 × 151,5 mm
Maximaler statischer Schub:12 kgf
Dauerleistung:520 W
Betriebstiefe:0–30 m
$469.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ130,6 × 163,5 mm
Maximale statische Schubkraft:17 kgf
Ständige Nennleistung:870 W
Betriebstiefe:0–30 m
$299.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ100 × 148 mm
Maximale statische Schubkraft:10 kgf
Kontinuierliche Nennleistung:540 W
Betriebstiefe:0–350 m
$399.9
Jetzt KaufenTiefentaukapazität:Φ130,6 × 174,5 mm
Maximale statische Schubkraft:15 kgf
Maximaler statischer Schub:750 W
Tiefenbereich:0–350 m
$529.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ152 × 191 mm
Maximaler statischer Schub:20 kgf
Nennleistung (Dauerbetrieb):910 W
Betriebstiefe:0–350 m
$599.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ152 × 191 mm
Maximale statische Schubkraft:25 kgf
Nennleistung (Dauerbetrieb):1315 W
Betriebstiefe:0–350 m
$210.99
Jetzt Kaufen$219.99
Jetzt KaufenGewicht:90,33 g
Abmessungen:78 x 30 x 19,9 mm.
Eingangsspannung:6S bis 12S LiPo-Akku.
Verpackung:2 ESCs pro Paket.
$179.99
Jetzt KaufenAbmessungen:78 × 30 × 19,9 mm
Kompatible Modelle:SW7 / SW12 / DW10 / DW15
Gewicht (pro Einheit):90,33 g