Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

AKH70-16 V1.0 KV41

$598.90
Verfügbare Bonuspunkte:0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte:598 Bonuspunkte
?
• Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul
• Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung
• Maximale Drehmomentdichte: 88,74 Nm/kg
• Spitzendrehmoment: 78 Nm bei einem Gewicht von nur 879 g
• Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern)
• Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung
• Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module
$598.90
AKH70-16 V1.0 KV41
In Den Warenkorb Legen Jetzt Kaufen
Zugehöriges Zubehör
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables
  • Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)
  • Produktanpassung anfragen
  • Zahlungsweise : Zahlungsweise: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Ich Möchte Eine Nachricht Hinterlassen
Benutzername
Anonyme
E-Mail-Adresse *
Name *
Telefon
Kommentare
Bestätigungscode
captcha
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps