$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$479.9 ~ $579.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5 mm
Motorgewicht:490 g
Spitzendrehmoment:22 Nm
Leerlaufdrehzahl:570 rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф98*43,9mm
Motorgewicht:570g
Spitzen Drehmoment:25Nm
Leerlaufdrehzahl:360rpm
$185.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ø55 × 56,5 mm
Motorgewicht:349 g
Spitzendrehmoment:24 N·m
Leerlaufdrehzahl:52 U/min
$155.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ø53 × 45,2 mm
Motorgewicht:262 g
Spitzendrehmoment:7 N·m
Leerlaufdrehzahl:180 U/min
$483.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф107,5*43,5mm
Motorgewicht:1400g
Spitzendrehmomen:170Nm
Leerlaufdrehzahl:210rpm
$339.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф87*32mm
Motorgewicht:570g
Spitzendrehmoment:30Nm
Leerlaufdrehzahl:195rpm
$218.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:φ69*25mm
Motorgewicht:260g
Spitzendrehmoment:12,5Nm
Leerlaufdrehzahl:240rpm
$59.9 ~ $159.9
Jetzt Kaufen$199.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ115 × 42 mm
Durchmesser der Durchgangsbohrung:74 mm
Gewicht:1108 g
Spitzendrehmoment:16 N·m
$147.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ85 × 32 mm
Durchlochdurchmesser:52 mm
Motorgewicht:411 g
Spitzendrehmoment:5 Nm
$138.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ70 × 36,2 mm
Durchlochdurchmesser:42 mm
Motorgewicht:348 g
Spitzendrehmoment:3,8 Nm
$148.9 ~ $163.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ104 × 26 mm
Durchlochdurchmesser:45 mm
Motorgewicht:500 g
Spitzendrehmoment:4,95 Nm
$132.9 ~ $147.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ85 × 27 mm
Durchgangsbohrung:40,5 mm
Motorgewicht:411 g
Spitzenmoment:4,1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ76 × 24 mm
Durchlochdurchmesser:38 mm
Motorgewicht:270,4 g
Spitzendrehmoment:2,68 Nm
$171.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ113,5 × 36,2 mm
Gewicht:710 g
Spitzendrehmoment:12 N·m
Leerlaufdrehzahl:2550 rpm
$114.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ92,6 × 26,4 mm
Gewicht:352 g
Spitzendrehmoment:4 N·m
Leerlaufdrehzahl:5040 rpm
$85.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ73,8 × 23 mm
Gewicht:248 g
Spitzendrehmoment:2,4 N·m
Leerlaufdrehzahl:5520 rpm
$65.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ61.7 × 14.5 mm
Motorgewicht:105 g
Spitzendrehmoment:0.9 N·m
Leerlaufdrehzahl:2600 U/min
$51.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ46.3*13 mm
Motorgewicht:60 g
Spitzendrehmoment:0.6 N·m
Leerlaufdrehzahl:3400 U/min
$133.99
Jetzt Kaufen$166.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ70,5*33,6mm
Durchlochdurchmesser:20mm
Motorgewicht::276g
Spitzendrehmoment:1Nm
$50.99 ~ $75.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф34,5*15,7mm
Durchlochdurchmesser:6mm
Motorgewicht:41g
Spitzendrehmoment:0,28Nm
$54.99 ~ $79.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф41.8*21mm
Durchgangsbohrungsdurchmesser:6mm
Motorgewicht:90g
Spitzendrehmoment:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф46,5*21,5mm
Durchgangsbohrungsdurchmesser:8mm
Motorgewicht:107g
Spitzenmoment:0,5Nm
$108.99 ~ $133.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф69*22,3mm
Durchlochdurchmesser:20mm
Motorgewicht:230g
Spitzendrehmoment:1,75Nm
$299.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ100 × 148 mm
Maximale statische Schubkraft:10 kgf
Kontinuierliche Nennleistung:540 W
Betriebstiefe:0–350 m
$399.9
Jetzt KaufenTiefentaukapazität:Φ130,6 × 174,5 mm
Maximale statische Schubkraft:15 kgf
Maximaler statischer Schub:750 W
Tiefenbereich:0–350 m
$529.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ152 × 191 mm
Maximaler statischer Schub:20 kgf
Nennleistung (Dauerbetrieb):910 W
Betriebstiefe:0–350 m
$219.99
Jetzt KaufenGewicht:90,33 g
Abmessungen:78 x 30 x 19,9 mm.
Eingangsspannung:6S bis 12S LiPo-Akku.
Verpackung:2 ESCs pro Paket.
$179.99
Jetzt KaufenAbmessungen:78 × 30 × 19,9 mm
Kompatible Modelle:SW7 / SW12 / DW10 / DW15
Gewicht (pro Einheit):90,33 g
$599.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ152 × 191 mm
Maximale statische Schubkraft:25 kgf
Nennleistung (Dauerbetrieb):1315 W
Betriebstiefe:0–350 m