Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

AKH-Serie Hohlwellen-Planetenaktuator

  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    Motorabmessungen:Ф90*81,5 mm

    Durchmesser der Hohlwelle:7 mm

    Motorgewicht:1396 g

    Spitzendrehmoment:222 Nm

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    Motorabmessungen:Ф90*60,5 mm

    Durchmesser der Hohlwelle:7 mm

    Motorgewicht:879 g

    Spitzendrehmoment:78 Nm

Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps