$698.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*81,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:1396 g
Spitzendrehmoment:222 Nm
$598.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*60,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:879 g
Spitzendrehmoment:78 Nm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$479.9 ~ $579.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5 mm
Motorgewicht:490 g
Spitzendrehmoment:22 Nm
Leerlaufdrehzahl:570 rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф98*43,9mm
Motorgewicht:575g
Spitzen Drehmoment:25Nm
Leerlaufdrehzahl:360rpm
$185.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ø55 × 56,5 mm
Motorgewicht:349 g
Spitzendrehmoment:24 N·m
Leerlaufdrehzahl:52 U/min
$155.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ø53 × 45,2 mm
Motorgewicht:262 g
Spitzendrehmoment:7 N·m
Leerlaufdrehzahl:180 U/min
$798.9
Jetzt KaufenMotorenabmessungen:∅100*70mm
Motorengewicht:1060g
Spitzendrehmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$298.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:∅80*51,2mm
Motorgewicht:460g
Spitzendrehmoment:9Nm
Leerlaufdrehzahl:640rpm
$59.9 ~ $159.9
Jetzt Kaufen