$698.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*81,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:1396 g
Spitzendrehmoment:222 Nm
$889.9 ~ $989.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,9 mm
Motorgewicht:850 g
Spitzmoment:120 Nm
Leerlaufdrehzahl:75 U/min
$598.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*60,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:879 g
Spitzendrehmoment:78 Nm