Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

RO Serie Außenläufer Rahmelos Drehmomentmotor

  • RO100 KV55-Standardausführung-serien...
    RO100 KV55-Standardausführung-serien...

    RO100

    • Nennspannung 48V - KV55 • Ultra-niedriges Rastmoment • Vergrößerte Hohlraumgestaltung • Hochgradig anpassungsfähige, austauschbare Spindeln für den multifunktionalen Einsatz • Nenndrehmoment 4Nm • Ausgestattet mit Hall- und Temperatursensoren • Sie werden hauptsächlich in Exoskelett-Robotern, kollaborativen Roboterarmen sowie in Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
  • RO80 KV105-Standardausführung-serien...
    RO80 KV105-Standardausführung-serien...

    RO80

    - Nennspannung 48V - KV105 - Ultra-niedriges Rastmoment - Vergrößerte Hohlraumgestaltung - Hochgradig anpassungsfähige, austauschbare Spindeln für den multifunktionalen Einsatz - Nenndrehmoment 1.3Nm - Ausgestattet mit Hall- und Temperatursensoren - Sie werden hauptsächlich in Exoskelett-Robotern, kollaborativen Roboterarmen sowie in Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
  • RO60 KV115-Standardausführung-serien...
    RO60 KV115-Standardausführung-serien...

    RO60

    • Nennspannung 48V - KV115 • Ultra-niedriges Rastmoment • Vergrößerte Hohlraumgestaltung • Hochgradig anpassungsfähige, austauschbare Spindeln für den multifunktionalen Einsatz • Nenndrehmoment 0,8Nm • Ausgestattet mit Hall- und Temperatursensoren • Sie werden hauptsächlich in Exoskelett-Robotern, kollaborativen Roboterarmen sowie in Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps