$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$132.9 ~ $147.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ85 × 27 mm
Durchgangsbohrung:40,5 mm
Motorgewicht:411 g
Spitzenmoment:4,1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ76 × 24 mm
Durchlochdurchmesser:38 mm
Motorgewicht:270,4 g
Spitzendrehmoment:2,68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ60*23mm
Durchgangsbohrung:30mm
Motorgewicht:155,9g
Spitzendrehmoment:1,63Nm
$61.9 ~ $76.9
Jetzt Kaufen