$155.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ø53 × 45,2 mm
Motorgewicht:262 g
Spitzendrehmoment:7 N·m
Leerlaufdrehzahl:180 U/min
$135.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ø53 × 40,2 mm
Motorgewicht:190 g
Spitzendrehmoment:4,1 N·m
Leerlaufdrehzahl:435 U/min
$398.9 ~ $498.9
Jetzt KaufenMotorenabmessungen:Ф89*49mm
Motorgewicht:540g
Spitzendrehmoment:29.2Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$448.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф79*67mm
Motorgewicht:750g
Spitzmoment:72Nm
Leerlaufdrehzahl:98rpm
$119.9 ~ $155.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф53*43mm
Motorgewicht:260g
Spitzendrehmoment:7Nm
Leerlaufdrehzahl:180rpm
$99.9 ~ $135.9
Jetzt KaufenMotordimensione:φ53*37mm
Leicht und effizient:Präzise Steuerung
Präzise Steuerung:4,1Nm
Leerlaufdrehzahl:435rpm
$889.9 ~ $989.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,9 mm
Motorgewicht:850 g
Spitzmoment:120 Nm
Leerlaufdrehzahl:75 U/min
$698.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*81,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:1396 g
Spitzendrehmoment:222 Nm
$598.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*60,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:879 g
Spitzendrehmoment:78 Nm