$889.9 ~ $989.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,9 mm
Motorgewicht:850 g
Spitzmoment:120 Nm
Leerlaufdrehzahl:75 U/min
$398.9 ~ $498.9
Jetzt KaufenMotorenabmessungen:Ф89*49mm
Motorgewicht:540g
Spitzendrehmoment:29.2Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф90*81,5 mm
Durchmesser der Hohlwelle:7 mm
Motorgewicht:1396 g
Spitzendrehmoment:222 Nm
$448.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф79*67mm
Motorgewicht:750g
Spitzmoment:72Nm
Leerlaufdrehzahl:98rpm
$119.9 ~ $155.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф53*43mm
Motorgewicht:260g
Spitzendrehmoment:7Nm
Leerlaufdrehzahl:180rpm
$99.9 ~ $135.9
Jetzt KaufenMotordimensione:φ53*37mm
Leicht und effizient:Präzise Steuerung
Präzise Steuerung:4,1Nm
Leerlaufdrehzahl:435rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$479.9 ~ $579.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5 mm
Motorgewicht:490 g
Spitzendrehmoment:22 Nm
Leerlaufdrehzahl:570 rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф98*43,9mm
Motorgewicht:575g
Spitzen Drehmoment:25Nm
Leerlaufdrehzahl:360rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5mm
Motorgewicht:485g
Spitzen Drehmoment:12Nm
Leerlaufdrehzahl:800 U/min
$889.9 ~ $989.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,9 mm
Motorgewicht:850 g
Spitzmoment:120 Nm
Leerlaufdrehzahl:75 U/min
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$479.9 ~ $579.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5 mm
Motorgewicht:490 g
Spitzendrehmoment:22 Nm
Leerlaufdrehzahl:570 rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф98*43,9mm
Motorgewicht:575g
Spitzen Drehmoment:25Nm
Leerlaufdrehzahl:360rpm
$469.9 ~ $569.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*38,5mm
Motorgewicht:485g
Spitzen Drehmoment:12Nm
Leerlaufdrehzahl:800 U/min
$889.9 ~ $989.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,9 mm
Motorgewicht:850 g
Spitzmoment:120 Nm
Leerlaufdrehzahl:75 U/min
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenHohes Drehmoment:Ф98*61,7mm
Motorgewicht:940g
Spitzmoment:53Nm
Leerlaufdrehzahl:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф98*61,7 mm
Motorgewicht:960 g
Spitzmoment:48 Nm
Leerlaufdrehzahl:320 U/min
$132.9 ~ $147.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ85 × 27 mm
Durchgangsbohrung:40,5 mm
Motorgewicht:411 g
Spitzenmoment:4,1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ76 × 24 mm
Durchlochdurchmesser:38 mm
Motorgewicht:270,4 g
Spitzendrehmoment:2,68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ60*23mm
Durchgangsbohrung:30mm
Motorgewicht:155,9g
Spitzendrehmoment:1,63Nm
$61.9 ~ $76.9
Jetzt Kaufen$299.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ100 × 148 mm
Maximale statische Schubkraft:10 kgf
Kontinuierliche Nennleistung:540 W
Betriebstiefe:0–350 m
$399.9
Jetzt KaufenTiefentaukapazität:Φ130,6 × 174,5 mm
Maximale statische Schubkraft:15 kgf
Maximaler statischer Schub:750 W
Tiefenbereich:0–350 m
$529.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ152 × 191 mm
Maximaler statischer Schub:20 kgf
Nennleistung (Dauerbetrieb):910 W
Betriebstiefe:0–350 m
$599.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ152 × 191 mm
Maximale statische Schubkraft:25 kgf
Nennleistung (Dauerbetrieb):1315 W
Betriebstiefe:0–350 m
$239.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ100 × 125.5 mm
Maximaler statischer Schub:7 kgf
Dauerleistung:360 W
Betriebstiefe:0–30 m
$210.99
Jetzt Kaufen$339.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ130,6 × 151,5 mm
Maximaler statischer Schub:12 kgf
Dauerleistung:520 W
Betriebstiefe:0–30 m
$469.9
Jetzt KaufenAbmessungen:Φ130,6 × 163,5 mm
Maximale statische Schubkraft:17 kgf
Ständige Nennleistung:870 W
Betriebstiefe:0–30 m
$133.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ46,1*33,5mm
Durchlochdurchmesser:Φ12,5mm
Motorgewicht:112g
Spitzendrehmoment:0.68Nm
$166.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ70,5*33,6mm
Durchlochdurchmesser:20mm
Motorgewicht::276g
Spitzendrehmoment:1Nm
$50.99 ~ $75.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф34,5*15,7mm
Durchlochdurchmesser:6mm
Motorgewicht:41g
Spitzendrehmoment:0,28Nm
$54.99 ~ $79.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф41.8*21mm
Durchgangsbohrungsdurchmesser:6mm
Motorgewicht:90g
Spitzendrehmoment:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
Jetzt KaufenMotordimensionen:Ф46,5*21,5mm
Durchgangsbohrungsdurchmesser:8mm
Motorgewicht:107g
Spitzenmoment:0,5Nm
$108.99 ~ $133.99
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Ф69*22,3mm
Durchlochdurchmesser:20mm
Motorgewicht:230g
Spitzendrehmoment:1,75Nm