Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

AKH70-48 V1.0 KV41

₩698.90
사용 가능 포인트:0 포인트 ▏ 적립 포인트:698 포인트
?
• 고집적 중공 행성 기어 파워 모듈
• 중공 샤프트 직경: 7mm, 관통 홀 설계
• 최대 토크 밀도: 159 Nm/kg
• 최대 토크: 222 Nm (무게 1396g)
• 이중 21비트 자기 인코더 폐쇄 루프 피드백
• FOC 제어 지원 통합 드라이버
• 다중 모듈 직렬 연결을 위한 듀얼 CAN 인터페이스
₩698.90
AKH70-48 V1.0 KV41
장바구니에 추가 지금 구매
관련 액세서리
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables
  • 200달러 이상 구매 시 국제 특송 무료 배송 (도서·산간 지역 및 특수 상품 제외).
  • 맞춤 제작 문의
  • 결제 방식 : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내