$171.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ113,5 × 36,2 mm
Gewicht:710 g
Spitzendrehmoment:12 N·m
Leerlaufdrehzahl:2550 rpm
$114.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ92,6 × 26,4 mm
Gewicht:352 g
Spitzendrehmoment:4 N·m
Leerlaufdrehzahl:5040 rpm
$85.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ73,8 × 23 mm
Gewicht:248 g
Spitzendrehmoment:2,4 N·m
Leerlaufdrehzahl:5520 rpm
$65.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ61.7 × 14.5 mm
Motorgewicht:105 g
Spitzendrehmoment:0.9 N·m
Leerlaufdrehzahl:2600 U/min
$51.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ46.3*13 mm
Motorgewicht:60 g
Spitzendrehmoment:0.6 N·m
Leerlaufdrehzahl:3400 U/min