Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Qu’est-ce que le RoboMaster ?
Pourquoi le CubeMars GL60II se distingue dans les compétitions RoboMaster
1. Structure véritablement creuse pour un design sans enchevêtrement
2. Couple de rétention ultra-faible 1,5 cN·m pour une précision fluide
3. Architecture à entraînement direct avec contrôle intégré
GL60II : un avantage compétitif pour les équipes RoboMaster

Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster

CubeMars / Aug 04,2025

Qu’est-ce que le RoboMaster ?

 

Le RoboMaster est l’une des compétitions de robotique les plus prestigieuses en Chine, incitant les jeunes ingénieurs à innover et à démontrer leurs compétences pratiques dans des scénarios de combat réels. Parmi les différents rôles des robots sur le champ de bataille, le robot d’ingénierie joue un rôle crucial. Il est chargé de collecter les ressources minérales « or » et « argent » dispersées sur le terrain et de les transporter vers des zones d’échange désignées — un élément tactique clé pour obtenir des avantages économiques pendant le jeu.

 

Lors de la saison RoboMaster 2025, l’équipe Passion de l’Université de Nanchang a choisi le CubeMars GL60 II. Grâce à sa mobilité, sa stabilité et sa fiabilité, le GL60 II a offert une performance élevée grâce à sa conception avancée.




Pourquoi le CubeMars GL60II se distingue dans les compétitions RoboMaster

 

1. Structure véritablement creuse pour un design sans enchevêtrement

 

Le GL60 II dispose d’un véritable arbre creux (φ20 mm), permettant aux tubes sous vide ou aux câbles de passer directement au centre du moteur. Cela élimine le risque d’emmêlement des câbles lors d’une rotation continue à 360°, un défi fréquent dans les bras robotiques. Pour le robot d’ingénierie, cela augmente significativement l’efficacité et la fiabilité du mécanisme de préhension, aidant les équipes à collecter les ressources plus rapidement et plus fluidement.

 

2. Couple de rétention ultra-faible 1,5 cN·m pour une précision fluide

 

L’un des principaux avantages du moteur cardan GL60 II est son couple de rétention ultra-faible, qui garantit un mouvement fluide et constant — particulièrement crucial pour les tâches de manipulation précises sur le champ de bataille. Lors des compétitions RoboMaster, où le bras robotisé doit maintenir un fonctionnement stable lors de mouvements lents ou de réglages fins, cette caractéristique permet d’éliminer les vibrations et secousses indésirables. Le résultat est une précision de contrôle améliorée, des mouvements plus fluides et des performances optimisées lors de la manipulation des ressources et des tâches de ciblage.

 

3. Architecture à entraînement direct avec contrôle intégré


Contrairement aux moteurs conventionnels, le moteur cardan GL60 II est combiné à une carte pilote intégrée, garantissant une réponse dynamique ultra-rapide et un contrôle précis du couple. Cela est crucial dans les scénarios compétitifs où le bras doit inverser rapidement sa direction ou freiner en quelques millisecondes sans perdre de précision de position. Même sous des impacts à grande vitesse ou des mouvements soudains, le moteur maintient des performances constantes.



GL60ii-gimbal-motor-details.jpg


GL60II : un avantage compétitif pour les équipes RoboMaster

 

Choisir le bon moteur peut déterminer le succès d’un robot d’ingénierie dans RoboMaster.Le CubeMars GL60 II Que vous vous prépariez pour RoboMaster, développiez des bras autonomes ou conçuviez des cardans industriels, le GL60II est un moteur cardan creux Diseñado para rendir al más alto nivel.


Articles connexes
Créer un châssis robotique puissant avec les actionneurs de la série AK de CubeMars
Créer un châssis robotique puissant avec les actionneurs de la série AK de CubeMars
Après avoir tenté d’intégrer plusieurs actionneurs AK80-9 de CubeMars dans un projet de bras robotique, le YouTuber Nikodem Bartnik a été contraint de se tourner vers un autre type de projet : un châssis / plateforme robotique universelle.
Apr 13,2022
Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques
Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques
Les technologies robotiques actuelles se concentrent sur le développement de robots bipèdes capables d’opérer dans des environnements complexes. Avec les avancées technologiques, les recherches progressent vers des robots bipèdes pouvant se synchroniser e
Oct 17,2024
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Découvrez comment un adolescent de 15 ans a construit et testé l’équilibre d’un robot chien en utilisant les actionneurs CubeMars AK70-10, atteignant une stabilité en temps réel sur un terrain irrégulier grâce à un contrôle avancé.
Aug 06,2025
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel