RI80 without hall sensor

RI80 with hall sensor

Le moteur couple sans cadre RI80 V2.0 KV75 est un moteur frameless à rotor interne de la série RI de CubeMars. Grâce à une optimisation électromagnétique avancée, il atteint un taux de remplissage des encoches élevé et offre une densité de puissance exceptionnelle. Sans boîtier ni flasques — ne conservant que les composants essentiels que sont le stator et le rotor — son volume est réduit de plus de 30 % par rapport aux moteurs traditionnels carénés de puissance équivalente. Il est ainsi parfaitement adapté à une intégration embarquée dans des applications à espace restreint telles que les articulations de bras robotiques et les plateformes rotatives de précision.
Le rotor peut être directement et rigidement accouplé à la charge (par exemple des arbres ou des plateaux tournants), éliminant les éléments de transmission intermédiaires comme les engrenages ou les courroies. Cette architecture à entraînement direct évite les pertes mécaniques et la dégradation de la précision, atteignant une efficacité de transmission de puissance supérieure à 95 %, tout en réduisant l’usure des composants et les besoins de maintenance.
Le stator adopte une conception modulaire, permettant de personnaliser les dimensions de montage et les méthodes de fixation en fonction des exigences spécifiques de l’application. Le rotor est compatible avec différents diamètres d’arbre de charge — sans adaptateurs supplémentaires — ce qui permet une intégration rapide dans divers systèmes d’entraînement.
De plus, la hauteur du rotor a été augmentée de 2 mm afin de faciliter l’alignement précis avec des capteurs Hall en option, garantissant une détection magnétique précise et un contrôle du mouvement de haute fidélité.







RI80 without hall sensor

RI80 with hall sensor

| Domaine d’application | Bras de robot collaboratif / Exosquelette | Classe d’isolation | C |
| Mode d’entraînement | FOC | Tension de tenue diélectrique | 1000V 5mA/2s |
| Température de fonctionnement (℃) | -20℃~50℃ | Résistance d’isolement | 1000V 10MΩ |
| Type de bobinage | Delta | Nombre de phases | 3 |
| Nombre de paires de pôles | 8 |
| Tension nominale V | 24/36/48 | Constante de force contre-électromotrice V/krpm | 15.5 |
| Vitesse à vide rpm | 1480/2220/2960 | Résistance phase à phase (mΩ) | 330 |
| Couple nominal Nm | 1.45 | Inductance phase à phase (μH) | 510 |
| Vitesse nominale rpm | 1135/1785/2430 | Moment d’inertie du rotor (g·cm²) | 212.49 |
| Courant nominal ADC | 9.4 | Constante moteur Nm/√W | 0.2698 |
| Couple de crête Nm | 4.1 | Constante de temps mécanique (ms) | 0.29 |
| Courant de crête ADC | 27.6 | Constante de temps électrique ms | 1.55 |
| Constante de vitesse rpm/V | 75 | Poids g | 411 |
| Constante de couple Nm/A | 0.155 | Rapport couple maximal / poids (Nm/kg) | 9.3 |
| U | Noir + fil silicone 16# | Hv | Bleu + fil silicone 30# |
| V | Jaune + fil silicone 16# | Hw | Jaune + fil silicone 30# |
| W | Rouge + fil silicone 16# | VCC GND | Rouge + fil silicone 30# Noir + fil silicone 30# |
| Hu | Vert + fil silicone 30# | Correspondence | Hu-U Hv-V Hw-W |

| Catégorie | Modèle | Tension nominale (V) | Puissance nominale (W) | Couple nominal (Nm) | Courant nominal (A) | Vitesse nominale (RPM) | Couple de crête (Nm) | Courant de crête (A) | Vitesse à vide (RPM) | Résistance phase à phase (mΩ) | Inductance phase à phase (μH) | Nombre de phases | Poids (G) | Dimensions (diamètre × longueur) MM | Opération |
| Série RI Potting | RI115-PH KV40 Modèle soudé | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*41 | |
| Série RI Potting | RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*42 | |
| Série RI Potting | RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*32 | |
| Série RI Potting | RI85-PH KV85 Modèle soudé | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*31.5 | |
| Série RI Potting | RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*36.2 | |
| Série RI Potting | RI75-PH KV70 Modèle soudé | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*34 | |
| Série RI Frameless | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| Série RI Frameless | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| Série RI Frameless | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| Série RI Frameless | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| Série RI Frameless | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 | |
| Série RI Frameless | RI30 KV260 | 24 | 33 | 0.076 | 1.98 | 4110 | 0.23 | 7.72 | 6240 | 2.2 | 1.41 | 7 | 40g | φ38*14 | |
| Série RI Frameless | RI20 KV600 | 16 | 18 | 0.024 | 1.47 | 7452 | 0.072 | 4.4 | 9600 | 1.89 | 0.45 | 7 | 20g | φ25*14.5 |