$133.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф46.1*33.5mm
Diamètre du passage central:Ø12.5mm
Poids du moteur:112g
Couple de crête:0.68Nm
$166.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ70.5*33.6mm
Diamètre du passage central:20mm
Poids du moteur:276g
Couple de crête:1Nm
$50.99 ~ $75.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф34.5*15.7mm
Diamètre du trou traversant:6mm
Poids du moteu:41g
Couple maximal:0.28Nm
$54.99 ~ $79.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф41.8*21mm
Diamètre du trou traversan:6mm
Poids du moteur:90g
Couple maximal:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф46.5*21.5mm
Diamètre du trou traversant:8mm
Poids du moteur:107g
Couple maximal:0.5Nm
$108.99 ~ $133.99
Acheter maintenantDimensions du moteu:Ф69*22.3mm
Diamètre du trou traversant:20mm
Poids du moteur:230g
Couple maximal:1.75Nm
$54.99
Acheter maintenantPoids du moteur:159g
Tension nominale:16V
Courant nominal:1.45A
Couple nominal:0.15Nm
$72.99
Acheter maintenantPoids du moteur:159g
Tension nominale:16V
Courant nominal:1.45A
Couple nominal:0.15Nm
$108.99
Acheter maintenantPoids du moteur:472g
Tension nominale:24V
Courant nominal::3.1A
Couple nominal:0.6Nm
$181.99
Acheter maintenantPoids du moteur:472g
Tension nominale:24V
Courant nominal:5.8A
Couple nominal:1Nm
$272.99
Acheter maintenantPoids du moteur:954g
Tension nominale:24V
Courant nominal:2.4A
Couple nominal:3Nm