Découvrez les différences entre les moteurs sans carcasse à rotor interne et externe en matière de structure, de couple, d’inertie, de réponse dynamique et d’applications. Explorez les séries CubeMars RI et RO pour la robotique.
Comparez la commande sans capteur et la commande avec encodeur des moteurs BLDC en robotique. Découvrez comment les méthodes de retour d’information influencent le démarrage, les mouvements à basse vitesse, la précision de positionnement et la conception
La sélection des moteurs pour les robots évoluant dans des environnements complexes ne doit pas se limiter à des paramètres isolés tels que le couple de pointe ou la vitesse. Elle doit être évaluée de manière globale en tenant compte de l’environnement de
Découvrez le système d’entraînement à six roues du rover martien de RoboTeam Twente et l’utilisation de l’actionneur intégré CubeMars AK70-10 KV100 pour l’entraînement dans le moyeu de roue. Explorez les critères clés de sélection pour la robotique mobile
Découvrez comment les actionneurs robotiques améliorent les performances de mouvement des robots, des robots humanoïdes aux applications réelles, grâce aux solutions de la série AK de CubeMars.
Découvrez comment choisir des actionneurs QDD pour les applications robotiques en évaluant la densité de couple, le couple maximal, la rétroaction mécanique, la réactivité et les performances de contrôle.