Vous vous intéressez peut-être aux produits CubeMars, sans avoir encore eu l’occasion de vraiment découvrir qui nous sommes. Cette vidéo vous emmène au cœur de CubeMars.
Un test complet des actionneurs CubeMars AK45-10 et AK45-36 V3.0. Découvrez la nouvelle conception à double encodeur, l’excellente capacité d’entraînement inverse du QDD ainsi qu’une démonstration en direct du contrôle bilatéral à 3 axes avec retour de fo
Découvrez comment l'équipe de rover martien de la Binghamton University a conçu Endurance pour l'University Rover Challenge (URC). Équipé de moteurs brushless haute performance CubeMars et de solutions intégrées à réducteur planétaire, son système de tran
Découvrez comment le laboratoire de robotique agricole de l'Université du Minnesota utilise les actionneurs CubeMars pour développer un robot quadrupède agricole. Capable d'évoluer sur des terrains complexes, il effectue la surveillance des cultures sous
Découvrez comment configurer le moteur CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++. Un guide étape par étape pour maîtriser le contrôle de la position, de la vitesse et du couple avec une faible latence.
Suivez le créateur de robots Daniel lors de l'unboxing du moteur BLDC pour articulation robotique CubeMars AK70-10. Doté d'un réducteur planétaire intégré de 1:10, d'un codeur magnétique et d'un couple de crête pouvant atteindre 25 Nm, découvrez comment i
Découvrez comment les actionneurs CubeMars permettent à Mentee Robotics de développer des systèmes humanoïdes d'assistance de nouvelle génération. Ils offrent un contrôle fiable à couple élevé pour accompagner la mobilité et les activités de la vie quotid
Découvrez comment les moteurs AK10-9 et AK80-64 permettent de créer des dispositifs de rééducation compacts et à couple élevé. En collaboration avec l’Université de Sherbrooke, nous contribuons à améliorer la vie grâce à l’ingénierie robotique.