$133.99
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф46.1*33.5mm
Diámetro del orificio hueco:Ø12.5mm
Peso del motor:112g
Par máximo:0.68Nm
$166.99
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ70.5*33.6mm
Diámetro del orificio hueco:20mm
Peso del motor:276g
Par máximo:1Nm
$50.99 ~ $75.99
Comprar ahoraDimensiones del moto:Ф34.5*15.7mm
Diámetro del orificio pasante:6mm
Peso del motor:41g
Par máximo:0.28Nm
$54.99 ~ $79.99
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф41.8*21mm
Diámetro del orificio pasante:6mm
Peso del motor:90g
Par máximo:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф46.5*21.5mm
Diámetro del orificio pasante:8mm
Peso del motor:107g
Par máximo:0.5Nm
$108.99 ~ $133.99
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф69*22.3mm
Diámetro del orificio pasant:20mm
Peso del motor:230g
Par máximo:1.75Nm
$54.99
Comprar ahoraPeso del motor:159g
Voltaje nominal:16V
Corriente nominal:1.45A
Par nominal:0.15Nm
$72.99
Comprar ahoraPeso del motor:163g
Voltaje nominal:16V
Corriente nominal:1.65A
Par nominal:0.25Nm
$108.99
Comprar ahoraPeso del motor:472g
Voltaje nominal:24V
Corriente nominal:3.1A
Par nominal:0.6Nm
$181.99
Comprar ahoraPeso del motor:472g
Voltaje nominal:24V
Corriente nominal:5.8A
Par nominal:1Nm
$272.99
Comprar ahoraPeso del motor:954g
Voltaje nominal:24V
Corriente nominal:2.4A
Par nominal:3Nm