Qu’est-ce que CamRo ? Un bras de caméra programmable à double axe
Pourquoi choisir les moteurs CubeMars ?
Actionneur robotique AK80-64 pour le mouvement du bras robotisé
Actionneur robotique AK60-6 V1.1 pour la rotation de la platine
Open-Source pour créateurs, ingénieurs et innovateurs
Des moteurs de précision qui alimentent l’inspiration

Créez vos propres bras de caméra avec l’actionneur robotique CubeMars (Open Source)

CubeMars / Aug 01,2025

Dans le monde des vidéos produits, des présentations de modèles 3D et du contenu créatif au format court, la qualité cinématographique peut faire ou défaire l’engagement de votre audience. Si le choix de l’objectif et la configuration de l’éclairage sont essentiels, un élément souvent négligé peut véritablement sublimer une prise : le mouvement dynamique de la caméra.

 

Récemment, un créateur talentueux (Cameron Coward) a présenté un projet open-source appelé CamRo — un bras de caméra robotisé stabilisé à double axe, entièrement programmable et télécommandé. Au cœur de ce système de mouvement se trouvent les CubeMars AK80-64 et AK60-6 V1.1 intégré actionneurs robotiques, offrant la stabilité et le couple nécessaires pour un contrôle de mouvement fluide et de qualité professionnelle.



Qu’est-ce que CamRo ? Un bras de caméra programmable à double axe


camro.jpg


CamRo est un système de mouvement de caméra open-source qui combine un bras robotisé avec une platine motorisée pour réaliser des prises de vue en orbite de qualité studio haut de gamme :


  • Le bras de la caméra orbite autour du sujet en suivant une trajectoire fluide et programmable.

  • La plateforme rotative maintient l’objet synchronisé avec le mouvement de la caméra.

  • Ensemble, ils offrent une expérience de tournage à 360° fluide, idéale pour les présentations de produits, les vidéos promotionnelles ou même les séquences B-roll cinématographiques.


Construit à l’aide d’un mélange d’impression 3D, d’usinage CNC et de fabrication en acier, le rig CamRo est un système léger mais mécaniquement exigeant — en faisant une vitrine parfaite des capacités avancées des moteurs CubeMars.


Pourquoi choisir les moteurs CubeMars ?


Actionneur robotique AK80-64 pour le mouvement du bras robotisé


ak80-64-kv80-robotic-actuator.jpg


ak80-64-kv80-robotic-actuator-details.jpg


La section du bras robotisé exige un couple élevé et un contrôle précis à basse vitesse, en particulier lorsqu’elle transporte des appareils photo DSLR ou sans miroir plus lourds. L’AK80-64 offre :


  • Excellente précision de position à faible vitesse de rotation

  • Accélération/décélération fluide pour des transitions cinématographiques


Cela permet aux créateurs de réaliser des panoramiques fluides, des arcs stables et des prises de suivi dynamiques avec un minimum de post-stabilisation.

 

Actionneur robotique AK60-6 V1.1 pour la rotation de la platine


ak60-6-V1-1-kv80-robotic-actuator.jpg


La platine doit tourner lentement, régulièrement et sans à-coups — un travail parfait pour le compact mais puissant AK60-6 V1.1, qui excelle dans :


  • Haute stabilité lors d’une rotation continue à basse vitesse

  • Contrôle précis du mouvement dans des applications compactes

  • Performance silencieuse et efficace — idéale pour les environnements audio sur plateau

 

Modèle

Couple maximal

Rapport de réduction

Rapport couple maximal / poids

Application

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AGV, Exosquelette, Humanoïde

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg

AGV, Exosquelette, Humanoïde

 

Les deux moteurs prennent en charge la communication CAN bus et sont contrôlés via une carte Arduino, permettant des ajustements en temps réel. D’un simple tour de cadran, les créateurs peuvent orchestrer facilement des mouvements de caméra multi-axes complexes.


Open-Source pour créateurs, ingénieurs et innovateurs


Ce qui distingue CamRo, ce n’est pas seulement ses performances, mais aussi son accessibilité. Le créateur Cameron Coward a rendu l’ensemble de la construction disponible sur Hackster.io et YouTube, encourageant les makers, créateurs de contenu et passionnés d’ingénierie à reproduire ou à développer le système.


Son objectif ? Créer un bras de mouvement « reproductible, abordable et de haute qualité » pour la production créative — propulsé par du matériel fiable et un design ouvert.

CamRo : Un opérateur de caméra robotisé - Hackster.io

 

Des moteurs de précision qui alimentent l’inspiration


Le projet CamRo illustre comment des moteurs compacts à couple élevé peuvent permettre des mouvements de caméra de qualité professionnelle — même en dehors des environnements industriels traditionnels. Que vous construisiez un rig orbit DIY ou développiez une plateforme de stabilisation avancée, les moteurs CubeMars offrent la stabilité, la programmabilité et les performances nécessaires pour transformer le mouvement en émotion.


Articles connexes
Comment utiliser les actionneurs CubeMars
Comment utiliser les actionneurs CubeMars
Les actionneurs CubeMars intègrent moteur, commande & contrôle. Guide complet : sélection, cas d'usage, tutoriels AK/AKE, flash firmware & calibrage.
Apr 23,2026
Comment les actionneurs robotiques permettent des mouvements plus flexibles des robots
Comment les actionneurs robotiques permettent des mouvements plus flexibles des robots
Découvrez comment les actionneurs robotiques améliorent les performances de mouvement des robots, des robots humanoïdes aux applications réelles, grâce aux solutions de la série AK de CubeMars.
Jul 29,2026
MenteeBot : le robot de courses aux capacités exceptionnelles
MenteeBot : le robot de courses aux capacités exceptionnelles
Imaginez entrer dans un centre commercial, et un « robot vendeur » de 1,7 mètre pour 70 kilogrammes vous accueille chaleureusement : « Comment puis-je vous aider aujourd’hui ? »
Aug 28,2024