$698.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф90*81,5 mm
Diamètre de l'arbre creux:7 mm
Poids du moteur:1396 g
Couple maximal:222 Nm
$598.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф90*60,5 mm
Diamètre de l'arbre creux:7 mm
Poids du moteur:879 g
Couple maximal:78 Nm
$698.9 ~ $798.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф98*61.7mm
Poids du moteur:940g
Couple maximal:53Nm
Vitesse à vide:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф98*61.7mm
Poids du moteur:960g
Couple maximal:48Nm
Vitesse à vide:320rpm
$479.9 ~ $579.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф98*38.5mm
Poids du moteur:490g
Couple maximal:22Nm
Vitesse à vide:570rpm
$469.9 ~ $569.9
Acheter maintenantDimensions du moteu:Ф98*43.9mm
Poids du moteur:575g
Couple maximal:25Nm
Vitesse à vide:360rpm
$185.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ø55*56,5 mm
Poids du moteur:349 g
Couple maximal:24 N·m
Vitesse à vide:52 tr/min
$155.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ø53*45,2 mm
Poids du moteur:262 g
Couple maximal:7 N·m
Vitesse à vide:180 tr/min
$798.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:∅100*70mm
Poids du moteur:1060g
Couple maximal:53Nm
Vitesse à vide:320rpm
$298.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:∅80*51.2mm
Poids du moteur:460g
Couple maximal:9Nm
Vitesse à vide:640rpm
$59.9 ~ $159.9
Acheter maintenant