AK80-64 KV80

€889.90
Points disponibles:900 Points ▏ Points de récompense:889 Points
?
• Actionneur tout-en-un hautement intégré
• Couple nominal 48 Nm / couple maximal 120 Nm
• Couple maximal élevé pour les tâches dynamiques exigeantes
• Deux modes de commande : commande de force et commande servo
• Puissance de sortie élevée
  • Carte de contrôle:
€889.90
AK80-64 KV80
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V2.0
    RUBIK LINK V2.0
  • Cables
    Cables